2SC5358

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 オーディオアンプ出力段用 100W
極性 NPN
相補品形名 2SA1986
備考 hFEによるランク品設定あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-3P(N)
外観 東芝 2SC5358 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のTO-3P(N)パッケージ画像
JEITA SC-65
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.5×20.0×4.5
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
コレクター電流 IC 15 A
コレクター損失 PC 150 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 230 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=1A
VCE=5V
30 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=1A
VCE=5V
160 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=1A
VCE=5V
55 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=800mA
IC=8A
3.0 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます