HN1A07F

新規設計非推奨

低周波増幅用トランジスター 2 in 1

製品概要

用途 汎用
極性 PNP + PNP
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-26 (SM6)
外観 東芝 HN1A07F 低周波増幅用トランジスター 2 in 1製品のSM6パッケージ画像
JEITA SC-74
パッケージコード SOT-26
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
項目 記号 単位
コレクター電流 (Q1) IC -0.5 A
コレクター電流 (Q2) IC -0.5 A
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO -50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=-0.1A
VCE=-1V
240 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=-0.1A
VCE=-1V
70 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE IC=-0.1A
VCE=-1V
240 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE IC=-0.1A
VCE=-1V
70 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.25 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.25 V
トランジション周波数 (Q1) (Typ.) fT IC=-0.02A
VCE=-6V
200 MHz
トランジション周波数 (Q2) (Typ.) fT IC=-0.02A
VCE=-6V
200 MHz

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます