HN2E04F

新規設計非推奨

異品種混載複合デバイス (PNP + 小信号ダイオード)

製品概要

その他特徴 (Q1) 高耐圧PNP
その他特徴 (Q2) 小信号ダイオード
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-26 (SM6)
外観 東芝 HN2E04F 異品種混載複合デバイス (PNP + 小信号ダイオード)製品のSM6パッケージ画像
JEITA SC-74
パッケージコード SOT-26
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
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
コレクター電流 (Q1) IC -0.1 A
Q2 平均整流電流 IO 100 mA
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO -120 V
Q2 逆電圧 VR 80 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます