MP4301

生産終了予定

ダーリントンパワートランジスタ4個入り

製品概要

特長 フライバック電圧吸収用ダイオード内蔵
極性 NPN×2 + NPN×2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SIP12pin(S-12)
ピン数 12
実装区分 リード挿入
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
コレクター電流 IC 3 A
総許容損失 @Ta=25°C PT 4.4 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 100 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=1.5A
VCE=2V
2000 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=3mA
IC=1.5A
1.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます