※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 用途 | 汎用 |
|---|---|
| 極性 | NPN |
| 内部接続 | シングル品 |
| 相補品形名 | RN2116MFV |
| PPAP | 提供可能(※) |
| AEC-Q101 | 適合(※) |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
| 東芝パッケージ名 | SOT-723 (VESM) |
|---|---|
| 外観 |
|
| JEITA | SC-105AA |
| パッケージコード | SOT-723 |
| ピン数 | 3 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.2×1.2×0.5 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
| Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
| SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
|
*1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
|
*2 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
|
*3 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| コレクター電流 | IC | 0.1 | A |
| コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 50 | V |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| ベースシリーズ抵抗 (Typ.) | R1 | - | 4.7 | kΩ |
| ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) | R2 | - | 10 | kΩ |