RN1317

抵抗内蔵型トランジスター(BRT)

製品概要

用途 汎用
極性 NPN
内部接続 シングル品
相補品形名 RN2317
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-323 (USM)
外観 東芝 RN1317 抵抗内蔵型トランジスター(BRT)製品のUSMパッケージ画像
JEITA SC-70
パッケージコード SOT-323
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
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
コレクター電流 IC 0.1 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ベースシリーズ抵抗 (Typ.) R1 - 10
ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) R2 - 4.7
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年11月

2019年03月

2024年09月

2026年03月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
RN1317(TE85L,F) 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます