RN4983

複合抵抗内蔵型トランジスター(BRT) 2 in 1

製品概要

用途 汎用
極性 NPN + PNP
内部接続 2 in 1 (点対称配置タイプ)
PPAP 提供可能(※)
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-363 (US6)
外観 東芝 RN4983 複合抵抗内蔵型トランジスター(BRT) 2 in 1製品のUS6パッケージ画像
JEITA SC-88
パッケージコード SOT-363
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
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
コレクター電流 (Q1) IC 0.1 A
コレクター電流 (Q2) IC -0.1 A
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO 50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
(Q1) ベースシリーズ抵抗 (Typ.) R1 - 22 kΩ
(Q2) ベースシリーズ抵抗 (Typ.) R1 - 22 kΩ
(Q1) ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) R2 - 22 kΩ
(Q2) ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) R2 - 22 kΩ
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年03月

2019年03月

2025年08月

2026年11月

2026年11月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
RN4983,LF 3000 Yes - 一般用途
RN4983,LXHF 3000 - Yes Yes 車載用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます