※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 用途 | DC/DCコンバーター用 / ストロボ用 / 高速スイッチング用 |
|---|---|
| 特長 | 低飽和電圧 |
| 極性 | NPN |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
| 品番 | 互換レベル | 備考 |
|---|---|---|
|
TTC007 * 本製品についてはお問い合わせください |
パッケージ違い、ほぼ同特性 | 直流電流増幅率がほぼ同じです |
| 東芝パッケージ名 | VS-6 |
|---|---|
| ピン数 | 6 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.7 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| コレクター電流 | IC | 1.0 | A |
| コレクター電流 | ICP | 2.0 | A |
| コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) | PC | 1.6 | W |
| コレクター-ベース間電圧 | VCBO | 100 | V |
| コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 50 | V |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=0.1A VCE=2V |
1000 | - |
| 直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=0.1A VCE=2V |
400 | - |
| コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=6mA IC=0.3A |
0.17 | V |