TPC6901

生産終了予定

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 MOSゲート駆動用
極性 NPN + PNP
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 VS-6
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 (Q1) IC 1.0 A
コレクター電流 (Q2) IC -0.7 A
コレクター電流 (Q1) ICP 2.0 A
コレクター電流 (Q2) ICP -2.0 A
コレクター損失 (Q1/Q2) (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 0.5 W
コレクター-ベース間電圧 (Q1) VCBO 100 V
コレクター-ベース間電圧 (Q2) VCBO -50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO 50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE - 1000 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE - 400 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE - 500 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE - 200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) - 0.17 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) - -0.23 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます