TPCP8604

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 高電圧スイッチング用
極性 PNP
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TPCP8604 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
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
コレクター電流 IC -0.3 A
コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 2.2 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -400 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=-0.05A
VCE=-5V
35 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-0.02A
VCE=-5V
450 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-0.02A
VCE=-5V
140 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-1.0 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます