TPCP8701

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター 2 in 1

製品概要

用途 ライトインバーター
特長 低飽和電圧
極性 NPN + NPN
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TPCP8701 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター 2 in 1製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
項目 記号 単位
コレクター電流 (Q1) IC 2 A
コレクター電流 (Q2) IC 2 A
コレクター電流 (Q1) ICP 3 A
コレクター電流 (Q2) ICP 3 A
コレクター損失 (Q1/Q2) (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 0.9 W
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO 50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=0.3A
VCE=2V
1000 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=0.3A
VCE=2V
400 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE IC=0.3A
VCE=2V
1000 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE IC=0.3A
VCE=2V
400 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=20mA
IC=1A
0.14 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) IB=20mA
IC=1A
0.14 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます