TPCP8R01

生産終了予定

異品種混載複合デバイス (N-ch + ZNR)

製品概要

内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TPCP8R01 異品種混載複合デバイス (N-ch + ZNR)製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
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
ドレイン電流 (Q1) ID 2 A
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS 60 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
Q2 逆電流 (Max) IR VR=33V 0.5 μA
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=4V 0.44 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=10V 0.30 Ω
Q2 ツェナー電圧 (Typ.) VZ IZ=2mA 43 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます