TTA1452B

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 大電流スイッチング用
極性 PNP
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220SIS
外観 東芝 TTA1452B 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のTO-220SISパッケージ画像
JEITA SC-67
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.0×15.0×4.5
パッケージ寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2
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
コレクター電流 IC -12 A
コレクター電流 ICP -15 A
コレクター損失 PC 30 W
コレクター損失 PC 2 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO -80 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -80 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=-1A
VCE=-5V
50 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-1A
VCE=-1V
240 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-1A
VCE=-1V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-300mA
IC=-6A
-0.4 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年11月

2025年11月

2025年11月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます