TTC1949

低周波増幅用トランジスター

製品概要

用途 汎用
極性 NPN
相補品形名 TTA1713
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini)
外観 東芝 TTC1949 低周波増幅用トランジスター製品のS-Miniパッケージ画像
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
パッケージコード SOT-346
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.5×1.1
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
コレクター電流 IC 0.5 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.1A
VCE=1V
390 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.1A
VCE=1V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=50mA
IC=0.5A
0.4 V
トランジション周波数 (Min) fT IC=0.01A
VCE=5V
100 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年07月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TTC1949-GR,LF 3000 Yes 一般用途
TTC1949-Y,LF 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます