1N4148WT

スイッチングダイオード

製品概要

特長 高速スイッチング
内部接続 シングル
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-523 (ESC)
外観 東芝 1N4148WT スイッチングダイオード製品のESCパッケージ画像
パッケージコード SOD-523
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×0.8×0.6
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
平均整流電流 IO 0.25 A
逆電圧 VR 100 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
0.5 pF
逆電流 (Max) IR VR=25V 0.03 μA
逆電流 (Max) IR VR=80V 0.2 μA
順電圧 (Max) VF IF=1mA 0.715 V
順電圧 (Max) VF IF=10mA 0.855 V
順電圧 (Max) VF IF=50mA 1.00 V
順電圧 (Max) VF IF=150mA 1.25 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年07月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
1N4148WT,H3F 4000 Yes 一般用途
1N4148WT,L3F 8000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます