1SS417

小信号ショットキーバリアダイオード

製品概要

特長 高速スイッチング / 低リーク電流
内部接続 シングル
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-923 (SOD-923)
外観 東芝 1SS417 小信号ショットキーバリアダイオード製品のSOD-923パッケージ画像
パッケージコード SOD-923
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.4
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
平均整流電流 IO 0.1 A
逆電圧 VR 40 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
15 pF
順電圧 (Max) VF IF=100mA 0.62 V
順電圧 (Typ.) VF IF=1mA 0.28 V
順電圧 (Typ.) VF IF=10mA 0.36 V
順電圧 (Typ.) VF IF=100mA 0.56 V
逆電流 (Max) IR VR=40V 0.005 mA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2025年11月

2026年10月

2026年10月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
1SS417,L3M 10000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます