1SV307

新規設計非推奨

高周波PINダイオード

製品概要

用途 Attenuator / Switch
内部接続 シングル
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-323 (USC)
外観 東芝 1SV307 高周波PINダイオード製品のUSCパッケージ画像
パッケージコード SOD-323
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.5×1.25×0.9
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
逆電圧 VR 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=1V 0.3 pF
逆電流 (Max) IR VR=30V 0.1 μA
順電圧 (Max) VF IF=50mA 1 V
順電圧 (Typ.) VF IF=50mA 0.95 V
直列抵抗 (Typ.) rS IF=10mA
f=1500MHz
1.1 Ω

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます