CBS05F30

小信号ショットキーバリアダイオード

製品概要

特長 高速スイッチング
内部接続 シングル
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 CST2B
外観 東芝 CBS05F30 小信号ショットキーバリアダイオード製品のCST2Bパッケージ画像
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.2×0.8×0.38
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
平均整流電流 IO 0.5 A
逆電圧 VR 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
118 pF
順電圧 (Max) VF IF=500mA 0.45 V
順電圧 (Typ.) VF IF=10mA 0.23 V
順電圧 (Typ.) VF IF=100mA 0.31 V
順電圧 (Typ.) VF IF=500mA 0.38 V
逆電流 (Max) IR VR=30V 0.05 mA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年02月

2025年08月

2025年02月

2025年02月

2024年09月

2026年11月

2026年11月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
CBS05F30,L3F 10000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます