CCS15F40

小信号ショットキーバリアダイオード

製品概要

特長 大電流 / 低リーク電流
内部接続 シングル
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-963 (CST2C)
外観 東芝 CCS15F40 小信号ショットキーバリアダイオード製品のCST2Cパッケージ画像
パッケージコード SOD-963
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×0.8×0.48
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
項目 記号 単位
平均整流電流 IO 1.5 A
逆電圧 VR 40 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
130 pF
順電圧 (Max) VF IF=500mA 0.45 V
順電圧 (Max) VF IF=1000mA 0.55 V
順電圧 (Max) VF IF=1500mA 0.64 V
順電圧 (Typ.) VF IF=500mA 0.40 V
順電圧 (Typ.) VF IF=1000mA 0.50 V
順電圧 (Typ.) VF IF=1500mA 0.59 V
逆電流 (Max) IR VR=10V 0.015 mA
逆電流 (Max) IR VR=40V 0.025 mA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年02月

2025年08月

2025年02月

2025年02月

2025年10月

2026年09月

2026年09月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
CCS15F40,L3F 10000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます