CMG06A

一般整流用ダイオード

製品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 M-FLAT
外観 東芝 CMG06A 一般整流用ダイオード製品のM-FLATパッケージ画像
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.4×4.7×0.98
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
項目 記号 単位
平均順電流 (単体) IF(AV) 1 A
ピーク繰り返し逆電圧 VRRM 600 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年01月

2025年07月

アプリケーション

IHクッキングヒーター
IHクッキングヒーターの設計では、高電圧対応、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、IHコイル駆動部、モーター駆動部、電流検出部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IH炊飯器
IH炊飯器の設計では、高電圧対応、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、IHコイル駆動部、モーター駆動部、ヒーター制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
空気清浄機
空気清浄機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子レンジ
電子レンジの設計では、低ノイズ化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、マグネトロン駆動回路部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
温水洗浄便座
温水洗浄便座の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます