CMS16

ショットキーバリアダイオード

製品概要

用途 携帯機器電源用 / スイッチング電源用
内部接続 単体
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 M-FLAT
外観 東芝 CMS16 ショットキーバリアダイオード製品のM-FLATパッケージ画像
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.4×4.7×0.98
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
平均順電流 (単体) IF(AV) 3 A
ピーク繰り返し逆電圧 VRRM 40 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ピーク順電圧 (Max) VFM - 0.55 V
繰り返しピーク逆電流 IRRM(MAX) VRRM=40V 0.2 mA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2026年01月

2025年07月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
CMS16,LQ 3000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます