HN1D05FE

新規設計非推奨

スイッチングダイオード

製品概要

特長 高耐圧
内部接続 独立
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6)
外観 東芝 HN1D05FE スイッチングダイオード製品のES6パッケージ画像
JEITA SC-107C
パッケージコード SOT-563
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
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
平均整流電流 IO 0.1 A
逆電圧 VR 400 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
4.3 pF
逆電流 (Max) IR VR=300V 0.05 μA
逆電流 (Max) IR VR=400V 0.1 μA
順電圧 (Max) VF IF=100mA 1.3 V
順電圧 (Typ.) VF IF=10mA 0.8 V
順電圧 (Typ.) VF IF=100mA 1.0 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます