TBAV99

スイッチングダイオード

製品概要

特長 高速スイッチング
内部接続 シリーズ
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-23 (SOT23)
外観 東芝 TBAV99 スイッチングダイオード製品のSOT23パッケージ画像
JEDEC TO-236AB
パッケージコード SOT-23
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.4×0.9
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
平均整流電流 IO 0.1 A
逆電圧 VR 80 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
1.5 pF
逆電流 (Max) IR VR=25V 0.03 μA
逆電流 (Max) IR VR=80V 0.5 μA
順電圧 (Max) VF IF=1mA 0.715 V
順電圧 (Max) VF IF=10mA 0.855 V
順電圧 (Max) VF IF=50mA 1.0 V
順電圧 (Max) VF IF=150mA 1.25 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2025年12月

2026年10月

2026年10月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます