U10GWJ2C48C

生産終了予定

ショットキーバリア整流スタック ショットキーバリア形

製品概要

用途 スイッチング電源用 / コンバーター用 / チョッパー用
内部接続 センタータップ
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220SM
ピン数 3
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 単位
ピーク繰り返し逆電圧 VRRM 40 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ピーク順電圧 (Max) VFM - 0.55 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます