TRS8V65H

SiCショットキーバリアダイオード

製品概要

用途 力率改善回路用 / 太陽光インバーター用 / 無停電電源用 / DC-DCコンバーター用
特長 第3世代 チップデザイン
回路数 1
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DFN 8×8
外観 東芝 TRS8V65H SiCショットキーバリアダイオード製品のDFN 8×8パッケージ画像
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
8.0×8.0×0.85
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
直流順電流 IF(DC) 8 A
ピーク繰り返し逆電圧 VRRM 650 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
逆電流 (Max) IR VRRM=650V 90 μA
順電圧 (Max) VF IF=8A 1.35 V
順電圧 (Typ.) VF IF=8A 1.2 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年02月

2024年02月

2024年02月

2025年03月

2026年03月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TRS8V65H,LQ 2500 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます