DF2S16FS

ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Unidirectional
用途 General-purpose
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-923 (SOD-923)
外観 東芝 DF2S16FS ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル)製品のSOD-923パッケージ画像
パッケージ コード SOD-923
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.4
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-12 kV

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - 12 V
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
10 pF
動作抵抗 (Max) ZZ IZ=5mA 35 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR - 15.3 V
逆電流 (Max) IR VRWM=12V 0.5 μA
ツェナー電圧 (Typ.) VZ IZ=5mA 16 V
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) VC IPP=1A 22 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年10月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
DF2S16FS,L3M 10000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます