DF2S20ASL

ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Unidirectional
用途 General-purpose
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-962 (SL2)
外観 東芝 DF2S20ASL ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル)製品のSL2パッケージ画像
パッケージ コード SOD-962
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
0.62×0.32×0.3
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-12 kV
ピークパルス電流 (IEC61000-4-5 準拠) IPP 2.5 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - 15 V
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
9.5 pF
ダイナミック抵抗 (Typ.) Rdyn IPP=8A to 16A 2.5 Ω
動作抵抗 (Max) ZZ IZ=5mA 50 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR IBR=5mA 18.8 V
逆電流 (Max) IR VRWM=15V 0.5 μA
ツェナー電圧 (Typ.) VZ IZ=5mA 20 V
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) VC IPP=1A 26.4 V
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
DF2S20ASL,L3F 10000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます