クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、開閉サージやパルス幅が長く直流に近い特性を持つ過電圧から半導体デバイスや機器の電源ラインを保護するツェナーダイオード「CMZBxxAシリーズ」15品種を製品化しました。
新製品は、生産終了予定のメサ構造製品CMZBxxシリーズの後継としてプレーナー構造化したものです (構造の特徴は以下をご参照ください)。新製品はCMZBxxシリーズと比べてツェナー電圧の規格幅を標準値±10%から±5%へ改善したため、電圧マージンの設計が容易になります。また、逆電流の最大値を10μAから0.5μAへ改善したことにより、待機時の消費電力が減少します。これらにより、機器設計の簡易化と、低消費電力化に貢献します。また、CMZBxxシリーズと同一パッケージの採用により置き換えも容易です。
主要な電源ラインに対応した、標準ツェナー電圧12~51Vの範囲で15種類をラインアップしており、さまざまな電圧値に対応できます。
新製品は、電源ラインのサージ保護に使用することにより、機器の信頼性向上に貢献します。
新製品は過渡的な過電圧パルスはもちろん、ESD保護用ダイオードでは保護が難しいパルス幅が長く直流に近い特性を持つ過電圧からも対象を保護できることが特長です。電源ラインなどでは回路開閉時に数ミリ秒に達する長いパルス幅の開閉サージが発生する場合があります。新製品は、開閉サージや直流に近い過電圧から半導体デバイスを保護できます。
ツェナー電圧12~51Vと幅広くラインアップを展開し、民生、産業機器など、広い応用分野で使用できます。
新製品はプレーナー構造化によりプロセスの微細な調整が可能となったことで、ツェナー電圧の規格幅が従来製品CMZBxxシリーズの標準値±10%から±5%へと改善しました。これにより、より狭い電圧範囲で設計できるため、部品選定や回路定数の調整がしやすくなり、機器設計の簡易化に貢献します。
ツェナーダイオードは通常、電源ラインに常時接続されているため、逆電流が小さいほど待機時の消費電力を減らすことができます。新製品はプレーナー構造化によりPN接合が酸化膜で保護されることで、逆電流の最大値が従来品CMZBxxシリーズの10μAから0.5μAへ改善しました。これにより、機器の低消費電力化に貢献します。
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | パッケージ | ツェナー電圧 VZ (V) | 動作抵抗 rd (Ω) | 逆電流 IR (μA) | 在庫検索 & Web少量購入 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | サイズ (mm) | Min | Typ. | Max | 測定電流 IZ (mA) | Max | 測定電流 IZ (mA) | Max | 測定電圧 VR (V) | ||
| Typ. | |||||||||||
| CMZB12A | M-FLATTM | 2.4×4.7×0.98 | 11.40 | 12.00 | 12.60 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 8.0 | ![]() |
| CMZB13A | 12.35 | 13.00 | 13.65 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 9.0 | ![]() |
||
| CMZB15A | 14.25 | 15.00 | 15.75 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 10.0 | ![]() |
||
| CMZB16A | 15.20 | 16.00 | 16.80 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 11.0 | ![]() |
||
| CMZB18A | 17.10 | 18.00 | 18.90 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 13.0 | ![]() |
||
| CMZB20A | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 14.0 | ![]() |
||
| CMZB24A | 22.80 | 24.00 | 25.20 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 17.0 | ![]() |
||
| CMZB27A | 25.65 | 27.00 | 28.35 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 19.0 | ![]() |
||
| CMZB30A | 28.50 | 30.00 | 31.50 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 21.0 | ![]() |
||
| CMZB33A | 31.35 | 33.00 | 34.65 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 26.4 | ![]() |
||
| CMZB36A | 34.20 | 36.00 | 37.80 | 9 | 20 | 9 | 0.5 | 28.8 | ![]() |
||
| CMZB39A | 37.05 | 39.00 | 40.95 | 8 | 30 | 8 | 0.5 | 31.2 | ![]() |
||
| CMZB43A | 40.85 | 43.00 | 45.15 | 7 | 30 | 7 | 0.5 | 34.4 | ![]() |
||
| CMZB47A | 44.65 | 47.00 | 49.35 | 6 | 50 | 6 | 0.5 | 37.6 | ![]() |
||
| CMZB51A | 48.45 | 51.00 | 53.55 | 6 | 50 | 6 | 0.5 | 40.8 | ![]() |
||
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* M-FLAT™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。