74HC4052D

新規設計非推奨

CMOSロジックIC 74HCシリーズ

製品概要

機能1 Switch/Multiplexer
機能2 SP4T(1:4)/Analog Multiplexer
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOIC16
外観 東芝 74HC4052D CMOSロジックIC 74HCシリーズ製品のSOIC16パッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.2×6.0×1.38
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2
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
許容損失 PD 500 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) VCC - 6 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 15 ns

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年05月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます