TC7WPN3125FK

レベルシフター

製品概要

機能 2-Bit Dual Supply Bus Buffer
特長 Low Voltage / Low Power
回路数 2
信号方向 片方向
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-765 (US8)
外観 東芝 TC7WPN3125FK レベルシフター製品のUS8パッケージ画像
JEDEC MO-187-CA
パッケージコード SOT-765
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×3.1×0.7
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
許容損失 PD 200 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) VCCA - 2.7 V
電源電圧 (Min) VCCA - 1.1 V
電源電圧 (Max) VCCB - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCCB - 1.65 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力電流 (Min) IOUTB VCCB=3V 3 mA
伝搬遅延時間 (Max) tPLH_tPHL VCCA>=2.3V
VCCA<=2.7V
VCCB>=3V
VCCB<=3.6V
13.7 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年04月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC7WPN3125FK,LF 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます