TC35661SBG-503

生産終了予定

Bluetooth® IC

製品概要

特長 BR+LEデュアル / 小型BGAパッケージ
車載対応 非対応
Bluetoothのカテゴリー Bluetooth® dual-mode
Bluetoothコアスペック 4.2
内蔵プロファイル GATT / SMP / SPP
インターフェイス I2C / SPI / UART
ユーザーRAMサイズ (KB) –
ユーザーFlashサイズ(KB) –
機能 ARM® ARM7TDMI-S™ / RF アナログ回路 / 低電力モード
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
製品状況 量産中

パッケージ

東芝パッケージ名 P-TFBGA64-0505-0.50
パッケージ名 BGA
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 5.0 mm x 5.0 mm
ピンピッチ 0.5 mm

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作温度 (Max) Topr - 85 *1 ℃
動作温度 (Min) Topr - -20 or -40 *1 ℃
電源電圧 (Max) - - 3.6 *2 V
電源電圧 (Min) - - 1.7 *2 V
受信動作時消費電流(Peak) IRX (3.3V) 63 mA
送信動作時消費電流(Peak) ITX (3.3V) 63 mA
Sleep時消費電流 ISleep - 30 μA
最大送信電力 PTrans - 2 dBm
受信感度 - - -91 dBm

*1 動作温度: 製品名の末尾(アドコード)が(ELA、(ELCの場合は最小値が-20 deg C、それ以外は-40 deg Cになります

*2 電源電圧: 1.7~1.9 or 2.7~3.6

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます