TC35667IFTG-006

生産終了予定

Bluetooth® IC

製品概要

特長 車載用 / LE シングル / Scatternet対応 / Standaloneモード対応
車載対応 対応
Bluetoothのカテゴリー Bluetooth® low energy
Bluetoothコアスペック 4.1
内蔵プロファイル GATT / SMP
インターフェイス I2C / SPI / UART / PWM / ADC
ユーザーRAMサイズ (KB) 32
ユーザーFlashサイズ(KB) –
機能 ARM® ARM7TDMI-S™ / RF アナログ回路 / DC-DC コンバーター / 低電力モード(4 レベル)
その他機能 Scatternet
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
製品状況 新規設計非推奨

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN40-0606-0.50-001
外観 東芝 TC35667IFTG-006 Bluetooth<sup>&reg;</sup> IC製品のP-VQFN40-0606-0.50-001パッケージ画像
パッケージ名 QFN
ピン数 40
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 6.0 mm x 6.0 mm
ピンピッチ 0.5 mm
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作温度 (Max) Topr - 85 ℃
動作温度 (Min) Topr - -40 ℃
電源電圧 (Max) - - 3.6 V
電源電圧 (Min) - - 1.8 V
受信動作時消費電流(Peak) IRX (3.0V) 6.3 mA
送信動作時消費電流(Peak) ITX (3.0V、-4dBm出力時) 6.3 mA
Sleep時消費電流 ISleep - 10 μA
Deep Sleep時消費電流 IDSleep - 0.05 μA
最大送信電力 PTrans - 0 dBm
受信感度 - - -92 dBm

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます