TC35679IFTG-002

生産終了予定

Bluetooth® IC

製品概要

特長 車載用 / 超低消費電力 / LE シングル / Scatternet対応 / Standaloneモード対応 / LE Data Length Extension support / LE Secure Connection supoort
車載対応 対応
Bluetoothのカテゴリー Bluetooth® low energy
Bluetoothコアスペック 4.2
内蔵プロファイル GATT / SMP
インターフェイス I2C / SPI / UART / PWM / ADC / SWD
ユーザーRAMサイズ (KB) 83
ユーザーFlashサイズ(KB) –
機能 RF IO インピーダンス50Ω / DC-DC コンバーター / 低電力モード(4 レベル)
その他機能 LE data length extension / LE secure connection / Scatternet
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
製品状況 生産終了予定品

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN40-0606-0.50-002
パッケージ名 QFN
ピン数 40
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 6.0 mm x 6.0 mm
ピンピッチ 0.5 mm

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作温度 (Max) Topr - 105 *4 ℃
動作温度 (Min) Topr - -40 *4 ℃
電源電圧 (Max) - - 3.6 *5 V
電源電圧 (Min) - - 1.8 *5 V
受信動作時消費電流(Peak) IRX (3.0V) 3.3 mA
送信動作時消費電流(Peak) ITX (3.0V、0dBm出力時) 3.3 mA
Sleep時消費電流 ISleep - 1.8 μA
Deep Sleep時消費電流 IDSleep - 0.05 μA
最大送信電力 PTrans - 0 dBm
受信感度 - - -93.5 dBm

*4 動作温度 (Max): 105deg C の場合、動作電圧は2.7V ~ 3.6Vになります

*5 電源電圧 (Min): 1.8Vの場合、動作温度は -40deg C ~ 85deg Cになります

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年12月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます