クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、エアコンや空気清浄機、ポンプなどのブラシレスDCモーター駆動用に、600V耐圧の小型インテリジェントパワーデバイス (Intelligent Power Device: IPD) 「TPD4165K」を製品化しました。
新製品TPD4165Kは、当社既存製品[注1]と比べて最大出力電流が2Aから3Aへ向上したため、より大きな電力を必要とする幅広い機器のモーター駆動に対応できます。
パッケージは、リード挿入タイプの小型HDIP30を採用し、当社従来製品[注2]と比べて実装面積を約21%削減しました。これにより、モーター駆動基板の小型化に貢献します。
また、電力供給が不安定な地域では、電源電圧が大きく変動する可能性があります。電源電圧の変動に対する信頼性向上の観点から、新製品では耐圧を当社従来製品[注2]の500Vから600Vに上げています。
なお、新製品TPD4165Kとベクトルエンジン搭載マイクロコントローラーTMPM374FWUGの機能を活用した「センサーレスブラシレスDCモーター駆動回路のリファレンスデザイン」を公開しています。
当社は、今後も特性を向上した製品ラインアップの拡充により、ユーザーの設計自由度の向上や省エネルギーモーター制御によるカーボンニュートラルに貢献します。
[注1] HDIP30パッケージ製品 (量産中): TPD4163K、TPD4164K
[注2] DIP26パッケージ製品 (EOL): TPD4123K、TPD4123AK、TPD4144K、TPD4144AK、TPD4135K、TPD4135AK
家庭用電気製品のブラシレスDCモーター
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
| 品番 | TPD4163K[1] | TPD4164K[1] | TPD4165K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| データシート | PDF: 619KB | PDF: 618KB | PDF: 729KB | |||
| 絶対最大定格 | 電源電圧 VBB (V) | 600 | ||||
| 出力電流 (DC) Iout (A) | 1 | 2 | 3 | |||
| 動作範囲 | 動作電源電圧 VBB (V) | Max | 450 | |||
| 電気的特性 | 出力飽和電圧 | VCEsatH (V) | Typ. | 2.6 (IC=0.5A) |
3.0 (IC=1A) |
2.6 (IC=1.5A) |
| VCEsatL (V) | Typ. | |||||
| FRD順方向電圧 | VFH (V) | Typ. | 2.0 (IF=0.5A) |
2.5 (IF=1A) |
1.9 (IF=1.5A) |
|
| VFL (V) | Typ. | |||||
| パッケージ | タイプ | リード挿入 | ||||
| 当社名称 | HDIP30 | |||||
| サイズ (mm) | Typ. | 32.8 × 13.5、t=3.525 | ||||
| 保護機能 | 過電流/過熱/減電圧/シャットダウン (SD) 端子制御 | |||||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
[注1] HDIP30パッケージ製品 (量産中): TPD4163K、TPD4164K
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。