TPD4164K

新規設計非推奨

インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー)

製品概要

特長 5Vレギュレーター
回路数 1
保護機能 過電流 / 過熱 / 減電圧
出力構成 三相フルブリッジ
対応駆動方式 正弦波 / 矩形波
制御回路 非内蔵
パワー段 IGBT
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HDIP30
外観 東芝 TPD4164K インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー)製品のHDIP30パッケージ画像
ピン数 30
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
縦×横×高さ (mm)
33.3×12.47×3.525
パッケージ寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
出力電流(DC) IOUT(DC) 2 A
電源電圧 VBB 600 V
電源電圧 VCC 20 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作電源電圧 VBB - 50 to 450 V
動作電源電圧 VCC - 13.5 to 16.5 V
出力飽和電圧 (Max) VCEsatH - 3.7 V
出力飽和電圧 (Max) VCEsatL - 3.7 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

アプリケーション

空気清浄機
空気清浄機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます