TPD4207F

生産終了予定

インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー)

製品概要

特長 7Vレギュレーター
回路数 1
保護機能 過電流 / 過熱 / 減電圧
出力構成 三相フルブリッジ
対応駆動方式 正弦波 / 矩形波
制御回路 非内蔵
パワー段 MOSFET
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP30
外観 東芝 TPD4207F インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータードライバー)製品のSSOP30パッケージ画像
ピン数 30
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
縦×横×高さ (mm)
20.0×14.2×2.2
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
出力電流(DC) IOUT(DC) 5.0 A
電源電圧 VBB 600 V
電源電圧 VCC 18 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作電源電圧 VBB - 50 to 450 V
動作電源電圧 VCC - 13.5 to 16.5 V
オン抵抗 (Max) RDSONH - 0.56 Ω
オン抵抗 (Max) RDSONL - 0.56 Ω

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます