TPD7104F

新規設計非推奨

インテリジェントパワーデバイス (ハイサイドパワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵)

製品概要

用途 モータードライブ / ソレノイドドライブ / ランプドライブ
入力/出力 H/H
入力/出力(Q1) H/H
回路数 1
診断機能 過電流
保護機能 過電流
AEC-Q100 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 PS-8
外観 東芝 TPD7104F インテリジェントパワーデバイス (ハイサイドパワーMOSFETドライバー チャージポンプ内蔵)製品のPS-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
出力電流 IO +5mA/ Internally Limited A
許容損失 PD 0.7 W
接合温度 Tj 150 ℃
動作温度 (Max) Topr 125 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
入力電圧 (Max) VIN 6 V
入力電圧 (Min) VIN -0.3 V
電源電圧 (Max) VDD 24 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
動作電源電圧 (Max) VDD(opr) - 18 V
動作電源電圧 (Min) VDD(opr) - 5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます