TLP2762B

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 125℃ 高温動作 / 3.3V/5V電源駆動 / インバーターロジック / オープンドレイン出力
用途 PLC用 / FA機器用 / 計測器用
機能 高速
回路数 1
出力方式 オープンドレイン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO6L
外観 東芝 TLP2762B フォトカプラー(IC出力)製品のSO6Lパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.84×10×2.1
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
電源電圧 VCC -0.5 to 6 V
動作温度 Topr -40 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 35 ns
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-50 kV/μs
スレッショルド入力電流(H/L) IFHL - 5.0 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 100 ns
伝搬遅延時間(H/L)(Typ.) tpHL - 30 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 100 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Typ.) tpLH - 34 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年05月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP2762B(D4-TP,E 1500 Yes
TLP2762B(D4TP4,E 1500 Yes
TLP2762B(TP,E 1500 Yes
TLP2762B(TP4,E 1500 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます