TLP621MF

フォトカプラー(トランジスター出力)

製品概要

特長 DC入力 / 低入力電流駆動
用途 PLC用 / 汎用電源用 / 電位が異なる回路間の信号伝達
機能 低入力電流
回路数 1
入力タイプ DC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP4(F type)
外観 東芝 TLP621MF フォトカプラー(トランジスター出力)製品のDIP4(F type)パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.58×10.16×3.65
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
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V
コレクター電流 IC 0.05 A
順電流 IF 0.05 A
動作温度 Topr -55 to 125

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.3 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
変換効率 (Max) CTR IF=0.5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
変換効率 (Max) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
変換効率 (Min) CTR IF=0.5mA
VCE=5V
rank=-
50 %
変換効率 (Min) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
50 %