製品概要

特長 制御回路内蔵
用途 MOSFETゲートドライブ用 / 電気自動車搭載応用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SO6L
外観 東芝 TLX9920 車載製品製品のSO6Lパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.84×10×2.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
動作温度 Topr -40 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
開放電圧 (Min) VOC IF=10mA 8 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
短絡電流 (Min) ISC IF=10mA 6 μA
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
オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
TLX9920(TPL,F 1500 - Yes Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます