TLP223J

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

用途 セキュリティーシステム用 / アミューズメント機器用 / 計測器用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP4
外観 東芝 TLP223J フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)製品のDIP4パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.58×7.62×3.65
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
オン電流 ION 0.09 A
阻止電圧 VOFF 600 V
動作温度 (Max) Topr 110 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 5000 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 53 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT - 2 mA
オフ電流 (Max) IOFF - 1000 nA
オン抵抗 (Max) (連続通電時) RON IF=5mA
ION=0.09A
60 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 0.5 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 0.2 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年03月

2023年08月

2026年09月

2026年10月

2026年10月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます