製品概要

特長 高耐圧
用途 バッテリー制御応用 / 燃料電池制御応用 / 電気自動車搭載応用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 4pin SO6
外観 東芝 TLX9176J 車載製品製品の4pin SO6パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
3.7×7.0×2.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
オン電流 ION 0.015 A
阻止電圧 VOFF 600 V
動作温度 (Max) Topr 105 ℃
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 3750 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
トリガーLED電流 1a (Max) IFT - 3 mA
ターンオン時間 (Max) tON - 0.2 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 0.2 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年03月

2026年03月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
TLX9176J(TPL,F 3000 - Yes Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます