DCL320D00

新製品

スタンダードデジタルアイソレーター

製品概要

特長 低消費電力 / 小型パッケージ / 25Mbps 中速 / 2チャネル
用途 FA機器用 / PLC用 / フィールド機器
回路数 2
構成 Forward:2,Reverse:0
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOIC8-N(P-SOP8-0405-1.27-002)
外観 東芝 DCL320D00 スタンダードデジタルアイソレーター製品のSOIC8-N(P-SOP8-0405-1.27-002)パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.9×6.0×1.75
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
動作温度 Topr -40 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
絶縁耐圧(1分間)[BVS] (Min) BVS t=60sec 3000 Vrms
伝送レート (Max) - - 25 Mbps
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
オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
DCL320D00(T,E 3500 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます