DCL542H01

スタンダードデジタルアイソレーター

製品概要

特長 2.5V/3.3V/5V電源駆動 / 高CMTI / 150Mbps超高速 / 4チャネル
用途 FA機器用 / PLC用 / SMPS(スイッチング電源)
回路数 4
構成 Forward:2,Reverse:2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC) / DIN EN IEC 60747-17

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOIC16-W
外観 東芝 DCL542H01 スタンダードデジタルアイソレーター製品のSOIC16-Wパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.3×10.0×2.45
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
電源電圧 VDD1 VDD1 -0.5 to 6 V
電源電圧 VDD2 VDD2 -0.5 to 6 V
動作温度 Topr -40 to 110 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
絶縁耐圧(1分間)[BVS] (Min) BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性[CMTI] (Min) CMTI - 100 kV/μs
伝送レート (Max) - - 150 Mbps
電源電圧(推奨動作条件) VDD1 (Min) VDD1 - 2.25 V
電源電圧(推奨動作条件) VDD1 (Max) VDD1 - 5.5 V
電源電圧(推奨動作条件) VDD2 (Min) VDD2 - 2.25 V
電源電圧(推奨動作条件) VDD2 (Max) VDD2 - 5.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年03月

2026年07月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
DCL542H01(T,E 1500 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます