DCM341H01

スタンダードデジタルアイソレーター

製品概要

特長 3.3V/5V電源駆動 / 高CMTI / 50Mbps 超高速 / 4チャネル
用途 電気自動車搭載応用 / インバーター制御応用 / バッテリー制御応用
回路数 4
構成 Forward:3,Reverse:1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOIC16-W(P-SOP16-0811-1.27-002)
外観 東芝 DCM341H01 スタンダードデジタルアイソレーター製品のSOIC16-W(P-SOP16-0811-1.27-002)パッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.3×10.3×2.65
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
電源電圧 VDD1 VDD1 -0.5 to 6 V
電源電圧 VDD2 VDD2 -0.5 to 6 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
絶縁耐圧(1分間)[BVS] (Min) BVS t=60sec 5000 Vrms
伝送レート (Max) - - 50 Mbps
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年02月

2026年01月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
DCM341H01(AS,EL) 1500 - Yes Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます