TB2975HQ

カーオーディオ用パワーアンプ

製品概要

特長 49W / KB級 / I2Cバス対応 / DCオフセット検出 / クリップ検出 / 2Ω負荷対応 / 6Vクルージング動作対応
用途 カーステレオ用
防湿梱包品 あり
AEC-Q100 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 HZIP25-P-1.00F
外観 東芝 TB2975HQ カーオーディオ用パワーアンプ製品のHZIP25-P-1.00Fパッケージ画像
ピン数 25
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
出力電力 (Typ.) POUT RL=4ohm
VCC=15.2V
49 W
電源電圧 (Max) VCC - 18 V
電源電圧 (Min) VCC - 6 V