TC75S201L6X

生産終了予定

コンパレーター (CMOS)

製品概要

特長 入出力フルレンジ
回路数 1
電源種類 単一/両電源
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 MP6
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
両電源動作電圧 (Max) VCC,VEE +/-2.3 V
両電源動作電圧 (Min) VCC,VEE +/-0.75 V
単電源動作電圧(Max) VCC 4.6 V
単電源動作電圧(Min) VCC 1.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます