TC75W72FU

新製品

コンパレーター (CMOS)

製品概要

特長 プッシュプル出力 / 入出力フルレンジ
回路数 2
電源種類 単一/両電源
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-505 (SM8)
外観 東芝 TC75W72FU コンパレーター (CMOS)製品のSM8パッケージ画像
パッケージコード SOT-505
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×4.0×1.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
両電源動作電圧 (Max) VCC,VEE +/-2.75 V
両電源動作電圧 (Min) VCC,VEE +/-0.9 V
単電源動作電圧(Max) VCC 5.5 V
単電源動作電圧(Min) VCC 1.8 V
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
TC75W72FU,RF 3000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます