TD62M4600FG

生産終了予定

4chソースドライバ, ローサチュレーションタイプ

製品概要

回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP16-P-225-1.00A
外観 東芝 TD62M4600FG 4chソースドライバ, ローサチュレーションタイプ製品のSSOP16-P-225-1.00Aパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
出力電流 (Max) IOUT -2000 mA
動作温度 Topr -40 to 85 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力耐圧 VCE(SUS) 10 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます