TCD1209DG

CCDリニアーイメージセンサー

製品概要

特長 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード
用途 バーコードリーダー用 / OCR(Optical Character Reader)用
形式 B/W
方式 レンズ縮小型
有効画素数 (Pixel) 2048
有効画素数 (Line) 1
画素サイズ (µm) ピッチ 14
画素サイズ (µm) 高さ 14
解像度 (DPI) –
用紙サイズ –
駆動方式 CMOS 5V直接駆動(全入力パルス)

パッケージ

東芝パッケージ名 22pin CERDIP
外観 東芝 TCD1209DG CCDリニアーイメージセンサー製品の22pin CERDIPパッケージ画像
ピン数 22
実装区分 リード挿入
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
電源電圧 (Typ.) - - 12 V
感度 B/W (Typ.) - - 31 V/(lx・s)
感度 R (Typ.) - - – V/(lx・s)
感度 G (Typ.) - - – V/(lx・s)
感度 B (Typ.) - - – V/(lx・s)
データレート B/W (Max) - - 20 MHz
データレート Color (Max) - - – MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年09月

2026年09月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます